Accélérer l'innovation

X9003063-5GDNMW – Antenne externe en fibre de verre 5G

Type d'antenne:Externe (extérieur)
Note IP:IP67
Technologie:LoRa/ISM
Band:LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B6, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B10, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B17, LTE B18, LTE B19 , LTE B20, LTE B22, LTE B23, LTE B25, LTE B26, LTE B27, LTE B28, LTE B29, LTE B33, LTE B34, LTE B35, LTE B36, LTE B37, LTE B38, LTE B39, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B44, LTE B48, LTE B49, LTE B52, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE B69, LTE B70, LTE B85, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n20, 5G n23, 5G n25, 5G n26,5, 28G n5, 29G n5, 34G n5, 38G n5, 39G n5, 41G n5, 48G n5 , 65G n5, 66G n5, 67G n5, 70,5G n77G n5, 78G n5, 79G n5, 80G n5, 81G n5, 82G n5, 83G n5, 84G n5, 85G n5, 86G n5, 89G n5, 90G n5, 91G n5, 95G n5, 98G n5, 100G n5, 101G n5, 256G nXNUMX
La fréquence:700 – 960 MHz, 1710 2170 – 2500 2700 MHz, 3300 5000 – XNUMX XNUMX MHz, XNUMX XNUMX – XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe:Varie en fonction de la fréquence
Rendement :Varie en fonction de la fréquence
Dimensions (mm):225 x 16.3
Poids (grammes):84.8
Montage:Connecteur de type N (mâle)
Antenne P/N :X9003063-5GDNMW
SKU X9003063-5GDNMW Catégorie:

Description

La série d'antennes externes en fibre de verre KYOCERA AVX répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans les environnements extérieurs.

Cette antenne externe 5G en fibre de verre couvre les bandes cellulaires et 5G de 700 MHz à 5000 67 MHz avec un indice d'étanchéité IPXNUMX. Conçu pour une utilisation en extérieur, son indice de protection IP robuste et ses fonctionnalités omnidirectionnelles le rendent idéal pour prospérer dans n'importe quel environnement extérieur.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.