Accélérer l'innovation

X9003019 – Antenne Wi-Fi et Wi-Fi 6E externe à charnière

Type d'antenne: Externe (intérieur)
Technologie: Wi-Fi / Wi-Fi 6E
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence: 2400-2485 MHz/4900-5850 MHz/6000-7125 MHz
Gain de pointe: Varie en fonction de la fréquence (Se référer à la fiche technique)
Rendement : Varie en fonction de la fréquence (Se référer à la fiche technique)
Dimensions (mm): 84.0 x 9.35
Poids (grammes): 12
Montage: connecteur
Antenne P/N : X9003019 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
Couleurconnecteur
X9003019-W3DRMWBlancRP-SMA Mâle
X9003019-W3DRMB NoirRP-SMA Mâle
X9003019-W3DSMWBlancSMA Homme
X9003019-W3DSMBNoirSMA Homme


SKU X9003019 Catégorie:

Description

La X9003019 est une antenne dipôle externe à charnière qui répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures. Cette antenne dipôle est conçue pour des performances supérieures dans les bandes 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz prenant en charge à la fois le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E. Cette antenne peut être montée facilement directement ou à angle droit sur l'appareil via un connecteur SMA ou RP-SMA. Antenne offerte en blanc ou noir.

Vaste expérience RF

Nos antennes externes sont appuyées par une documentation et, si nécessaire, par l'expertise d'ingénieurs RF qui ont intégré des centaines de modèles d'antennes dans des appareils sans fil.

Opérations mondiales et assistance à la conception

Les opérations mondiales de KYOCERA AVX englobent un réseau intégré de centres de conception qui fournissent une assistance client locale.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.