Accélérer l'innovation

X9001958 – Antenne pivotante externe Wi-Fi double bande

Type d'antenne: Externe (intérieur)
Technologie: Wi-Fi/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence: 2400-2485MHz / 5150-5850MHz
Gain de pointe: 2400 2485-2.7 XNUMX MHz = XNUMX dBi
5150 5850-4.7 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement : 2400 2485-64 XNUMX MHz = XNUMX %
5150 5850-66 XNUMX MHz = XNUMX %
Dimensions (mm): 117.0 x 5.16
Poids (grammes): 7.8
Montage: Câble + Connecteur
Antenne P/N : X9001958 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurCouleurLongueur du câble
X9001958-W3DHNB0050
MHF4LNoir50mm
X9001958-W3DHNB0100MHF4LNoir100mm
X9001958-W3DHNB0150MHF4LNoir150mm
X9001958-W3DHNB0200MHF4LNoir200mm
X9001958-W3DUNB0050
MHF (compatible U.FL)Noir50mm
X9001958-W3DUNB0100MHF (compatible U.FL)Noir100mm
X9001958-W3DUNB0150MHF (compatible U.FL)Noir150mm
X9001958-W3DUNB0200MHF (compatible U.FL)Noir200mm


SKU X9001958 Catégorie:

Description

Le X9001958 de KYOCERA AVX est une antenne pivotante bi-bande Wi-Fi externe hautes performances qui comprend un câble et un connecteur. L'antenne peut être assemblée avec le manchon (PN 9000062) pour une mise en œuvre plus facile. Différentes longueurs de câble et types de connecteurs sont disponibles.

Vaste expérience RF

Les antennes de KYOCERAAVX sont prises en charge par une documentation et, si nécessaire, par l'expertise d'ingénieurs RF qui ont intégré des centaines de modèles d'antennes dans des appareils sans fil.

Opérations mondiales et assistance à la conception

Les opérations mondiales de KYOCERA AVX soutiennent un réseau intégré de centres de conception qui peuvent mener les projets du concept à la production.