Accélérer l'innovation

X9001879 – Wi-Fi6 et Wi-Fi6E externes à charnière avec connecteur FAKRA

Type d'antenne: Externe (intérieur)
Technologie: Wi-Fi | Wi-Fi 6/6E | Bluetooth | Wi-Fi | BLE | ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence: 2400 2485-5150 5850 MHz | 5925 7125-XNUMX XNUMX MHz | XNUMX – XNUMX MHz
Gain de pointe: 2400 2485-1.9 XNUMX MHz = XNUMX dBi
5150 5850-4.8 XNUMX MHz = XNUMX dBi
5925 7125-4.4 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement : 2400 2485-66 XNUMX MHz = XNUMX %
5150 5850-66 XNUMX MHz = XNUMX %
5925 7125-57 XNUMX MHz = XNUMX %
Dimensions (mm): 124.2 ±2.0 hauteur droite
87.5 ±2.0 hauteur pliée
7.8 ±0.1 diamètre
Poids (grammes): 15
Montage: connecteur
Antenne P/N : X9001879 | Voir la nomenclature des références
SKU X9001879 Catégorie:

Description

La X9001879-W3DFAB est une antenne dipôle externe à charnière qui répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures. Cette antenne dipôle est conçue pour des performances supérieures dans les bandes 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz prenant en charge à la fois le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E. Cette antenne peut être montée facilement droite ou à angle droit par rapport à l'appareil via un connecteur FAKRA.

Vaste expérience RF

Nos antennes externes sont appuyées par une documentation et, si nécessaire, par l'expertise d'ingénieurs RF qui ont intégré des centaines de modèles d'antennes dans des appareils sans fil.

Opérations mondiales et assistance à la conception

Les opérations mondiales de KYOCERA AVX englobent un réseau intégré de centres de conception qui fournissent une assistance client locale.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.