Accélérer l'innovation

X9001748 – Antenne Wi-Fi double bande externe

Type d'antenne:Externe (extérieur)
Technologie:Wi-Fi, Wi-Fi
Note IP:IP67
Band:802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence:2400 à 2485 MHz, 5150 à 5850 MHz
Gain de pointe:2400 2500-3.2 XNUMX MHz = XNUMX dBi
5150 5825-3.6 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement :2400 2500-71 XNUMX MHz = XNUMX %
5150 5825-68 XNUMX MHz = XNUMX %
Dimensions (mm):180.0 x 12.98
Montage:connecteur
Antenne P/N :X9001748 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurCouleur
X9001748-W3DRMB
RP-SMA (Mâle)Noir
X9001748-W3DSMB
SMANoir
X9001748-W3DRMW
RP-SMA (Mâle)Blanc
X9001748-W3DSMW
SMABlanc


SKU X9001748 Catégorie:

Description

Cette série d'antennes externes répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures en matière de point d'accès, avec une large gamme d'options de fréquence. X9001748 est une antenne IP67 noire ou blanche, qui offre une protection contre la poussière et l'eau. Cette antenne offre un gain élevé adapté aux applications Wi-Fi. L'antenne peut être montée facilement sur l'appareil via une connexion RP-SMA.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.