Accélérer l'innovation

X9001492 – Antenne externe active GPS/GLONASS

Type d'antenne: Externe (extérieur)
Technologie: GPS, Glonass, GNSS
Band: L1/G1
La fréquence: 1575 MHz | 1593 1610 à XNUMX XNUMX MHz
Gain au Zénith : 1575 MHz = 26.8 dBi
1593 – 1610 MHz = 30 dBi
Dimensions (mm): 96.4 diamètre x 77.5
Poids (grammes): 150
Montage: connecteur
Antenne P/N : X9001492
SKU X9001492 Catégorie:

Description

Les antennes KYOCERA AVX répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans un facteur de forme robuste. Cette antenne innovante offre des avantages incontestables pour les appareils compatibles GPS/GLONASS, tels qu'une adaptation facile aux produits nouveaux ou existants.