Accélérer l'innovation

X1005800 – Antenne Wi-Fi externe 6E/7

Type d'antenne: Externe (extérieur)
Technologie: Wi-Fi, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, WLAN, BLE, Bluetooth, ZigBee
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence: 2400 2485 à 5150 5850 MHz, 5925 7125 à XNUMX XNUMX MHz, XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: 2400 2500-4.0 XNUMX MHz = XNUMX dBi
5150 5825-5.3 XNUMX MHz = XNUMX dBi
5925 7125-5.6 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement : 2400 2500-85 XNUMX MHz = XNUMX %
5150 5825-84 XNUMX MHz = XNUMX %
5925 7125-73 XNUMX MHz = XNUMX %
Note IP: IP67
Dimensions (mm): 163.7 x 32.7 x 22.5
Montage: connecteur
Antenne P/N : X1005800
SKU X1005800 Catégorie:

Description

La X1005800 de KYOCERA AVX est une antenne Wi-Fi 6E/7 extérieure externe hautes performances. Il est étanche IP67.

Opérations mondiales et assistance à la conception

Les opérations mondiales de KYOCERA AVX soutiennent un réseau intégré de centres de conception qui peuvent mener les projets du concept à la production.

Vaste expérience RF

Les antennes de KYOCERA AVX sont prises en charge par une documentation et, si nécessaire, par l'expertise d'ingénieurs RF qui ont intégré des centaines de conceptions d'antennes dans des appareils sans fil.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou envoyer une demande à antenne.info@kyocera-avx.com