Accélérer l'innovation

X1005324 – Antenne externe LTE MIMO / GNSS (actif) / WiFi MIMO 5-en-1

Type d'antenne: Externe (extérieur)
Technologie: 2G/3G/4G, Cellulaire, LTE, LTE-M, LTE MIMO, WiFi, WLAN, Beidou, Galileo, Glonass, GNSS, GPS
Band: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, L1/G1/B1/E1, LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B9, LTE B12, LTE B13, LTE B14 , LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B53, LTE B65, LTE B66, LTE-B67, LTE-B68, LTE-B69, LTE-B85
La fréquence: 698-960 MHz, 1710 2170-2300 2690 MHz, 1710 2700-1561 1575 MHz, 1602 2400-2485 5150 MHz, 5850 XNUMX MHz, XNUMX XNUMX MHz, XNUMX XNUMX MHz, XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz, XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: Varie en fonction de la fréquence
Rendement : Varie en fonction de la fréquence
Dimensions (mm): 141.98 (diamètre) x 63.5 (hauteur)
Montage: Vis + Câble + Connecteur
Antenne P/N : X1005324

Vous recherchez un autre câble ou connecteur ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com

SKU X1005324 Catégorie:

Description

Cette antenne externe 5-en-1 LTE MIMO / GNSS (actif) / WiFi MIMO répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils pour des fonctionnalités et des performances supérieures.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.