Description
L'antenne externe WiFi répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures.
Type d'antenne: | Externe (extérieur) |
Technologie: | Wi-Fi, Wi-Fi |
Band: | 802.11 a / b / g / n / ac / ax |
La fréquence: | 2400 à 2485 MHz, 5150 à 5850 MHz |
Gain de pointe: | 2400 2500-2.5 XNUMX MHz = XNUMX dBi 5150 5825-3.3 XNUMX MHz = XNUMX dBi |
Rendement : | 2400 2500-44 XNUMX MHz = XNUMX % 5150 5825-31 XNUMX MHz = XNUMX % |
Dimensions (mm): | 105.1 x 30.1 x 6.7 |
Montage: | Adhésif + Câble + Connecteur |
Antenne P/N : | X1005323 |
![]() |
Vous recherchez un autre câble ou connecteur ? Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com |
L'antenne externe WiFi répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures.