Accélérer l'innovation

X1005248 – Antenne externe GNSS (active) / DSRC 2-en-1

Type d'antenne: Externe (extérieur)
Technologie: Beidou, Galilée, Glonass, GNSS, GPS, DSRC, V2X
Band: 802.11p, L1/G1/B1/E1
La fréquence: 1561 1575 MHz, 1602 5850 MHz, 5920 XNUMX MHz, XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: Varie en fonction de la fréquence
Rendement : Varie en fonction de la fréquence
Dimensions (mm):
Poids (grammes): 55.0 x 55.0 x 20.0
Montage: Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N : X1005248

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com

SKU X1005248 Catégorie:

Description

L'antenne externe 2-en-1 GNSS (active) et DSRC répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures.