Accélérer l'innovation

X1005247 – Antenne externe GNSS (active)

Type d'antenne: Externe (extérieur)
Technologie: Beidou, Galilée, Glonass, GNSS, GPS
Band: L1/G1/B1/E1
La fréquence: 1561 MHz, 1575 MHz, 1602 MHz
Gain de pointe: Varie en fonction de la fréquence
Rendement : Varie en fonction de la fréquence
Dimensions (mm): 44.0 x 35.2 x 14.5
Poids (grammes): 42g (X1005247-GNA1SA10A1)
62g (X1005247-GNA1SA30A1)
Montage: Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N : X1005247 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurLongueur du câble
X1005247-GNA1SA10A1Connecteur SMA (mâle)
1000mm
X1005247-GNA1SA30A1Connecteur SMA (mâle)3000mm

Vous recherchez un autre câble ou connecteur ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com


SKU X1005247 Catégorie:

Description

Coûts et délais de commercialisation réduits

Les antennes standard éliminent les frais de conception et le temps de cycle associés à une solution personnalisée permettant une commercialisation plus rapide des produits.

Optimisation

En optimisant la taille, les performances et les émissions de l'antenne, les spécifications clients et réglementaires sont plus facilement respectées.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.