Accélérer l'innovation

1001932PT – Antenne PCB intégrée réglable WLAN / Bluetooth / Zigbee / Wi-Fi 6E

Type d'antenne: Interne (hors carte)
Technologie: Wi-Fi / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE / Wi-Fi 6E
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence: 2400-2485 MHz/4900-5825 MHz/5925-7125 MHz
Gain de pointe: 2400 2485-2.03 XNUMX MHz = XNUMX dBi
4900 5825-4.45 XNUMX MHz = XNUMX dBi
5925 7125-6.11 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement : 2400 2485-61 XNUMX MHz = XNUMX %
4900 5825-82 XNUMX MHz = XNUMX %
5925 7125-63 XNUMX MHz = XNUMX %
Dimensions (mm): 35.2 x 8.5 x 1.6
Poids (grammes): 0.6
Montage: Adhésif sur la face inférieure de l'antenne
Antenne P/N : 1001932PT | Voir la nomenclature des références
Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques
Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurLongueur du câble
1001932PT-AA10L0025MHF (compatible u.fl)
25mm
1001932PT-AA10L0050MHF (compatible u.fl)
50mm
1001932PT-AA10L0075MHF (compatible u.fl)
75mm
1001932PT-AA10L0100MHF (compatible u.fl)
100mm
1001932PT-AA10L0150MHF (compatible u.fl)
150mm
1001932PT-AA10L0200
MHF (compatible u.fl)
200mm
1001932PT‍‐AC10L0025
MHF4L
25mm
1001932PT‍‐AC10L0050
MHF4L
50mm
1001932PT‍‐AC10L0075
MHF4L
75mm
1001932PT‍‐AC10L0100
MHF4L
100mm
1001932PT‍‐AC10L0150
MHF4L
150mm
1001932PT‍‐AC10L0200
MHF4L
200mm

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com

SKU 1001932PT Catégorie:

Description

Ces antennes WLAN répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils compatibles 2.4 GHz, 5.0 GHz, 6.0 GHz et 7.0 GHz.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Les antennes peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PIFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Ces antennes utilisent la technologie brevetée de dipôle magnétique isolé (IMD) pour offrir une combinaison unique de taille et de performances.

Le 1001932PT est proposé dans de nombreuses longueurs de câble standard allant jusqu'à 200 mm. Le guide des références de commande se trouve à la fin du document pour faciliter la sélection.