Accélérer l'innovation

1000423 – Antenne en métal estampé intégrée WLAN / Bluetooth / Zigbee

Type d'antenne:Interne (hors carte)
Technologie:Wi-Fi/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Band:802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence:2400-2485MHz / 5150-5850MHz
Gain de pointe:2400 2485-0.6 XNUMX MHz – XNUMX dBi
5150 5850-4.5 XNUMX MHz – XNUMX dBi
Rendement :2400 2485-57 XNUMX MHz – XNUMX %
5150 5850-75 XNUMX MHz – XNUMX %
Dimensions (mm):40.0 x 15.0 x 6.4
Poids (grammes):1.6
Montage:Montage à vis + Câble + Connecteur
Antenne P/N :1000423
SKU 1000423 Catégorie:

Description

Ces antennes WLAN répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils portables, lecteurs multimédias et autres appareils mobiles compatibles 2.4 GHz et 5.0 GHz.