Accélérer l'innovation

1000418 – Antenne en métal estampé intégrée Wi-Fi 6E / WLAN / Bluetooth / Zigbee

Type d'antenne:Interne (hors carte)
Technologie:Wi-Fi 6E / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band:802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence:2400-2485 MHz/5150-5850 MHz/5925-7125 MHz
Gain de pointe:2400 2485-4.0 XNUMX MHz – XNUMX dBi
5150 5850-4.2 XNUMX MHz – XNUMX dBi
5925 7125-4.6 XNUMX MHz – XNUMX dBi
Rendement :2400 2485-70 XNUMX MHz – XNUMX %
5150 5850-70 XNUMX MHz – XNUMX %
5925 7125-72 XNUMX MHz – XNUMX %
Dimensions (mm):45.0 x 11.3 x 5.1
Poids (grammes):1.6
Montage:Montage à vis + Câble + Connecteur
Antenne P/N :1000418
SKU 1000418 Catégorie:

Description

Ces antennes WLAN utilisent une technologie spécifique dans une configuration de trace pour offrir des performances élevées. Cette antenne possède des caractéristiques uniques permettant un réglage RF à portée limitée. Ces antennes nécessitent une zone d'exclusion de conception plus petite, comportent un risque de développement de programme moindre, ce qui permet une mise sur le marché plus rapide, sans sacrifier les performances RF.