Description
La 1004292PT est une antenne PCB hors carte polyvalente, idéale pour les applications Wi-Fi 5 GHz où la mise en œuvre hors carte est avantageuse et nécessaire. Le 1004292PT est idéal pour les systèmes nécessitant une solution à plusieurs antennes.
Le 1004292PT offre une capacité de réglage facile en déplacement directement sur la face de l'antenne, idéale pour le prototypage. L'antenne accordée peut ensuite être câblée par KYOCERA AVX pour une production de masse. Options de connecteurs standards disponibles : U.FL et MHF4L.
Des options de câbles et de connecteurs personnalisés sont disponibles. S'il te plaît Nous contacter pour plus d'informations.