Accélérer l'innovation

M830320 – Antenne céramique Wi-Fi / Bluetooth / Zigbee

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: Wi-Fi/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
La fréquence: 2400-2485 MHz
Gain de pointe: 1.39 dBi
Rendement : 78%
Dimensions (mm): 8.0 x 3.0 x 1.3
Poids (grammes): 0.2
Montage: SMT
Antenne P/N : M830320
Comité d'évaluation : M830320-01
SKU M830320 Catégorie:

Description

Cette série d'antennes DIpole™ magnétiques isolées en céramique (IMD) répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils mobiles compatibles Bluetooth®.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Les antennes en céramique peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PiFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition et compromettant les performances. Ces antennes utilisent la technologie IMD brevetée pour offrir des performances optimales dans une configuration de taille miniature.

Une plus grande flexibilité

La technologie IMD, première de sa catégorie, vous permet de développer des conceptions plus avancées et offrant des performances supérieures dans les applications critiques en matière de réception.