Accélérer l'innovation

1004369PT – Antenne intégrée Wi-Fi mixte polarisée accordable PCB 5 GHz

Type d'antenne:Interne (hors carte)
Technologie:Wi-Fi/WLAN
Band:802.11 à
La fréquence:5150-5850 MHz
Gain de pointe:3.7 dBi
Rendement :76%
Dimensions (mm):18.0 x 12.8 x 0.4
Poids (grammes):1.1
Montage:Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N :1004369PT | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurLongueur du câble
1004369PT-AA10L0100
MHF100mm
1004369PT-AA80L0140
MHF4L140mm

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com


SKU 1004369PT Catégorie:

Description

La 1004369PT est une antenne PCB hors carte polyvalente, idéale pour les applications Wi-Fi 5 GHz où la mise en œuvre hors carte est avantageuse et nécessaire. 1004369PT est une antenne à polarisation mixte qui offre une capacité de réglage facile en déplacement directement sur la face de l'antenne, idéale pour le prototypage. L'antenne accordée peut ensuite être câblée par KYOCERA AVX pour une production de masse. Des options de câbles et de connecteurs personnalisés sont disponibles. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.