Accélérer l'innovation

1003468 – Antenne Wi-Fi/Bluetooth/Zigbee Ceramic Patch 2.4 GHz

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: Wi-Fi/BT/WLAN/BLE/ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
La fréquence: 2400-2485 MHz
Gain de pointe: 3.83 dB
Rendement : 74%
Dimensions (mm): 18.0 x 18.0 x 4.0
Poids (grammes): 4.8
Montage: Adhésif
Antenne P/N : 1003468
SKU 1003468 Catégorie:

Description

Le Ceramic Patch 1003468 offre tous les avantages d'une antenne 2.4 GHz à polarisation circulaire dans un petit facteur, facile à intégrer à toutes les conceptions embarquées nécessitant des performances élevées et une longue portée.