Accélérer l'innovation

M310220 – Antenne céramique Wi-Fi / Bluetooth / Zigbee

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: Wi-Fi/BT/WLAN/BLE/ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
La fréquence: 2400-2485 MHz
Gain de pointe: 1.7 dBi
Rendement : 67%
Dimensions (mm): 3.00 x 1.50 x 1.08
Poids (grammes): 0.1
Montage: SMT
Antenne P/N : M310220
Comité d'évaluation : M310220-01
SKU M310220 Catégorie:

Description

Cette série d'antennes DIpole™ magnétiques isolées en céramique (IMD) répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les téléphones portables, lecteurs multimédias et autres appareils mobiles compatibles Bluetooth®.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Les antennes en céramique peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PiFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Ces antennes utilisent la technologie IMD brevetée pour offrir une combinaison unique de taille et de performances.

Une plus grande flexibilité

La technologie IMD, première de sa catégorie, vous permet de développer des conceptions plus avancées et offrant des performances supérieures dans les applications critiques en matière de réception.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.