Accélérer l'innovation

1002295 – Antenne intégrée en métal estampé à bande unique Wi-Fi/Bluetooth

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: Wi-Fi/BT/WLAN/BLE/ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
La fréquence: 2400-2485 MHz
Gain de pointe: 4.4 dBi
Rendement : 79%
Dimensions (mm): 16.1 x 15.7 x 10.55
Poids (grammes): 0.70
Montage: SMT
Antenne P/N : 1002295
Carte d'évaluation P/N : 1003666-01
SKU 1002295 Catégorie:

Description

Les antennes en métal estampé répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils compatibles WLAN, les lecteurs multimédias, les routeurs et autres appareils sans fil.