Accélérer l'innovation

Famille W5 | Antenne intégrée Wi-Fi 6E/7 double bande 5/6 GHz

Type d'antenne:Interne (hors carte)
Technologie:Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7
Band:802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence:5150 à 5850 MHz, 5925 à 7125 MHz
Gain de pointe:Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement :Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm):15.9 x 7.6 x 0.53
Poids (grammes):0.5
Montage:Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N :Famille W5 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
TypeVersion adhésive/réglageType de connecteurLongueur de câble (mm)
W5P15X7W04-UXXXD3B0APCB3M 468MP /
MUR EN PLASTIQUE
MHF l (compatible U.FL)XXX
W5P15X7W04-HXXXD3B0AMHF 4L
W5P15X7W04-WXXXD1B0AMHF III (compatible W.FL)
W5P15X7F04-UXXXD3B0T3M9448A /
MOUSSE SUR
MUR EN PLASTIQUE
MHF l (compatible U.FL)
W5P15X7F04-HXXXD3B0TMHF 4L
W5P15X7F04-WXXXD1B0TMHF III (compatible W.FL)
W5F15X7W01-UXXXD3B0CFPC3M 467 /
MUR EN PLASTIQUE
MHF l (compatible U.FL)
W5F15X7W01-HXXXD3B0CMHF 4L
W5F15X7W01-WXXXD1B0CMHF III (compatible W.FL)

XXX = Longueur de câble sur demande du client

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com


SKU Famille W5 Catégorie:

Description

Les antennes de la famille W5 de KYOCERA AVX incluent une conception d'antenne Wi-Fi intégrée dans les solutions PCB et FPC. Alternativement, un PCB avec de la mousse sur la face arrière est également proposé pour minimiser le désaccord de l'antenne sur différentes surfaces, répondant ainsi aux besoins clés des concepteurs de produits sans fil d'aujourd'hui : une conception miniaturisée et une sensibilité de signal supérieure.

Vaste expérience RF

Les antennes KYOCERA AVX sont prises en charge par la documentation et, si nécessaire, par l'expertise des ingénieurs RF qui ont intégré des centaines de modèles d'antennes dans les appareils sans fil.

Opérations mondiales et assistance à la conception

Les opérations mondiales de KYOCERA AVX soutiennent un réseau intégré de centres de conception qui peuvent mener les projets du concept à la production.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.