Accélérer l'innovation

1002436 – Antenne LTE/LPWA intégrée FR4 verticale à large bande

Type d'antenne:Interne (à bord)
Technologie:Cellulaire / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT
Band:LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B23/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30. /B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85
La fréquence:698-960MHz / 1710-2700MHz
Gain de pointe:Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement :Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm):50.6 x 19.6 x 1.6
Poids (grammes):3.05
Montage:PCB vertical
Antenne P/N :1002436
Carte d'évaluation P/N :1002436-01
SKU 1002436 Catégorie:

Description

Cette antenne LTE/LPWA intégrée à large bande verticale utilise la technologie IMD (Isolated Magnetic Dipole™) qui répond aux défis auxquels sont confrontés les concepteurs de produits d'aujourd'hui. Les hautes performances et les caractéristiques d'isolation de l'IMD offrent une meilleure connectivité et un minimum d'interférences. Une solution polyvalente telle que l'antenne 1002436 FR4 offre la prise en charge des applications Broadband LTE, LTE CAT-M, NB-IoT, SigFox, Lora, Cellular LPWA, RPMA.

Reste au diapason

La technologie d'antenne IMD offre un confinement supérieur du champ RF, ce qui entraîne moins d'interactions avec les composants environnants. Ces antennes IMD résistent au désaccord ; fournissant une liaison radio robuste quelle que soit la position d'utilisation

Ces antennes utilisent la technologie IMD brevetée dans de nombreuses configurations d'antenne pour offrir des performances élevées. Les antennes IMD nécessitent une zone d'exclusion de conception plus petite, comportent un risque de développement de programme moindre, ce qui permet une mise sur le marché plus rapide, sans sacrifier les performances RF.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.