Accélérer l'innovation

9001118 – Antenne patch en céramique V2X

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: V2X/DSRC
Band: 802.11p
La fréquence: 5.9 GHz
Rendement : 55%
Dimensions (mm): 13 x 13 x 4
Poids (grammes): 12
Montage: Adhésif
Antenne P/N : 9001118
SKU 9001118 Catégorie:

Description

Cette famille d'antennes patch en céramique est conçue pour offrir les meilleures performances pour une large gamme d'applications. L'antenne 9001118 est spécialement conçue pour les systèmes de communication dédiés à courte portée. Cette antenne haute performance est parfaite pour les applications V2X afin de fournir une communication sans fil hautement sécurisée et à haut débit entre le véhicule et l'infrastructure.

Opérations mondiales et assistance à la conception

Les opérations mondiales de KYOCERA AVX soutiennent un réseau intégré de centres de conception qui peuvent mener les projets du concept à la production.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.