Accélérer l'innovation

1005194 – Antenne PCB UWB avec connecteur SMA

Type d'antenne: Interne (hors carte)
Technologie: UWB
La fréquence: 6.0 - 8.5 GHz
Gain de pointe: 6.1 dBi
Rendement : 85%
Dimensions (mm): 20.6 x 18.6 x 0.8
Poids (grammes): 2.7 ~ 4.3
Montage: connecteur
Antenne P/N : 1005194 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteur
1005194-A01
SMA (Homme)
1005194-B02SMA (Femme)


SKU 1005194 Catégorie:

Description

La 1005194 est une antenne PCB UWB hors carte polyvalente optimisée pour les applications s'étendant de 6.0 à 8.5 GHz où la mise en œuvre hors carte est avantageuse et nécessaire. L'antenne 1005194 intègre une structure de montage rigide via une connexion SMA permettant un assemblage facile sur n'importe quel appareil.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.