Description
La 1005193 est une antenne PCB UWB hors carte polyvalente optimisée pour les applications s'étendant de 6.0 à 8.5 GHz où la mise en œuvre hors carte est avantageuse et nécessaire. L'antenne 1005193 intègre une structure de montage rigide via une connexion SMA permettant un assemblage facile sur n'importe quel appareil.
Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.