Accélérer l'innovation

1005188F0 – Antenne intégrée UWB FPC

Type d'antenne: Interne (hors carte)
Technologie: UWB
Band:
Fréquence : 6.0 - 8.5 GHz
Gain de pointe: 5.2 dBi
Rendement : 82 %
Dimensions (mm): 15.6 x 18.6 x 0.2
Poids (grammes): 0.77
Montage: Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N : 1005188F0 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurLongueur du câble
1005188F0-AA70L0025
MHF (compatible u.fl)
25mm
1005188F0-AA70L0050MHF (compatible u.fl)
50mm
1005188F0-AA70L0075MHF (compatible u.fl)
75mm
1005188F0-AA70L0100MHF (compatible u.fl)
100mm
1005188F0-AA70L0150MHF (compatible u.fl)150mm
1005188F0-AA70L0200MHF (compatible u.fl)200mm
1005188F0-AS70L0025
SMA (Homme)25mm
1005188F0-AS70L0050SMA (Homme)50mm
1005188F0-AS70L0075SMA (Homme)75mm
1005188F0-AS70L0100SMA (Homme)100mm
1005188F0-AS70L0150SMA (Homme)150mm
1005188F0-AS70L0200SMA (Homme)200mm


SKU 1005188F0 Catégorie:

Description

La 1005188F0 est une antenne FPC UWB hors carte polyvalente optimisée pour les applications s'étendant de 6.0 à 8.5 GHz où la mise en œuvre hors carte est avantageuse et nécessaire. Le 1005188F0 est idéal pour les systèmes nécessitant une antenne indépendante du plan de masse permettant une flexibilité de placement maximale.

Des options de câbles et de connecteurs personnalisés sont disponibles. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.