Accélérer l'innovation

P822602 – Antenne universelle haut débit FR4 intégrée LTE/5G/LPWA (en miroir sur P822601)

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: Cellulaire / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / 5G / Sub-6 GHz
Band: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5/ B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 /B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / NR78 / B85
La fréquence: 698-960 MHz/1710-2700 MHz/3300-3800 MHz
Gain de pointe: Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement : Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm): 49.6 x 8.0 x 3.2
Poids (grammes): 2.63
Montage: SMT
Antenne P/N : P822602
Carte d'évaluation d'antenne : P822602-01
SKU P822602 Catégorie:

Description

L'antenne Universal Broadband Embedded LTE/5G/LPWA utilise la technologie IMD (Isolated Magnetic Dipole™) qui répond aux défis auxquels sont confrontés les concepteurs de produits d'aujourd'hui. Les hautes performances et les caractéristiques d'isolation de l'IMD offrent une meilleure connectivité et un minimum d'interférences. Variante en version miroir proposée sous le nom de P822602.

Reste au diapason

Ces antennes utilisent la technologie IMD brevetée dans de nombreuses configurations d'antenne pour offrir des performances élevées. Les antennes IMD nécessitent une zone d'exclusion de conception plus petite, comportent un risque de développement de programme moindre, ce qui permet une mise sur le marché plus rapide, sans sacrifier les performances RF.