Accélérer l'innovation

1001388 – Antenne intégrée en métal estampé à bande unique (gauche)

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: Wi-Fi/WLAN
Band: 802.11
La fréquence: 5150-5850 MHz
Gain de pointe: 3.5 dBi
Rendement : 73%
Dimensions (mm): 8.75 x 4.05 x 2.01
Poids (grammes): 0.025
Montage: SMT
Antenne P/N : 1001388
Comité d'évaluation : 1003666-01
SKU 1001388 Catégorie:

Description

La 1001388 est la PLUS PETITE antenne en métal estampé haute performance 5 GHz au monde. Ces antennes sont conçues pour les appareils compatibles WLAN MIMO, notamment les routeurs, les lecteurs multimédias et autres appareils de communication mobiles.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Ces antennes en métal estampé sont conçues pour produire des performances optimales et des diagrammes de rayonnement 3D, offrant une portée de couverture accrue sans compromettre les dimensions de l'empreinte.

Une plus grande flexibilité

Cette technologie, première de sa catégorie, permet des conceptions avancées qui offrent des performances supérieures dans les applications critiques en matière de réception.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou envoyer une demande à antenne.info@kyocera-avx.com