Accélérer l'innovation

P822603 – Antenne LTE/LPWA intégrée FR4 | Angle/côté terre

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: 2G/3G/4G, Cellulaire, LTE, LTE-M, NB-IoT
Band: LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B6, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B10, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18 , LTE B19, LTE B20, LTE B23, LTE B25, LTE B26, LTE B27, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B53, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE-B69, LTE-B85
La fréquence: 698 à 960 MHz, 1710 à 2700 MHz
Gain de pointe: 698 960-0.7 XNUMX MHz = XNUMX dBi
1710 2170-1.0 XNUMX MHz = XNUMX dBi
2500 2700-0.4 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement : 698-960MHz = 59%
1710-2170MHz = 59%
2500-2700MHz = 39%
Dimensions (mm): 49.60 x 8.0 x 3.2
Poids (grammes): 2.6
Montage: SMT
Antenne P/N : P822603
Carte d'évaluation P/N : P822603-01
SKU P822603 Catégorie:

Description

L'antenne LTE/LPWA universelle à large bande intégrée de KYOCERA AVX utilise la technologie IMD (Isolated Magnetic Dipole™) qui répond aux défis auxquels sont confrontés les concepteurs de produits d'aujourd'hui. Les hautes performances et les caractéristiques d'isolation de l'IMD offrent une meilleure connectivité et un minimum d'interférences. Principal avantage : il est compatible pour le placement en coin. Variante en version miroir proposée sous le numéro P822604.

Reste au diapason

Les antennes KYOCERA AVX utilisent la technologie IMD brevetée dans de nombreuses configurations d'antenne pour offrir des performances élevées. Les antennes IMD nécessitent une conception plus petite, une zone d'exclusion et comportent un risque de développement de programme moindre, ce qui permet une mise sur le marché plus rapide, sans sacrifier les performances RF.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.