Accélérer l'innovation

P622301 – Antenne FR4 LTE-M / NB-IoT / LPWA intégrée

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: 2G / 3G / 4G / Cellulaire / LTE / NB-IoT / LoRa / Sigfox / Z-wave / ISM
Band: 868/915, LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B53, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE B69, LTE B85
La fréquence: 698-960 MHz
863 - 928 MHz
1710-2200 MHz
Gain de pointe: 698-960 MHz = < -2.25 dB
1710-2200 MHz = < -3.0 dB
Rendement : 698 960-15 XNUMX MHz = XNUMX %
1710 2200-45 XNUMX MHz = XNUMX %
Dimensions (mm): 35.0 x 9.0 x 3.20
Poids (grammes): 0.2
Montage: SMT
Antenne P/N : P622301
Carte d'évaluation P/N : P622301-01
SKU P622301 Catégorie:

Description

Les antennes standard de KYOCERA AVX offrent des performances élevées. Ils nécessitent une zone interdite de conception plus petite, comportent un risque de développement de programme moindre, ce qui permet une mise sur le marché plus rapide, sans sacrifier les performances RF. Cette antenne LTE à alimentation centrale offre des options de réglage flexibles dans un petit facteur de forme PCB.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou envoyer une demande à antenne.info@kyocera-avx.com