Description
La série M830120 d'antennes Dipole magnétiques isolées™ (IMD) en céramique répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Avec une taille plus petite et plus fine sur le PCB, le M830120 constitue une solution d'antenne GNSS multibande idéale pour les dispositifs compacts de navigation ou de suivi d'actifs de haute précision où l'espace sur la carte est limité. Cette antenne innovante est conçue pour la meilleure précision en utilisant les bandes GPS L1, L2, L5 et L6 couvrant toutes les autres bandes GNSS, notamment GLONASS, Galileo, BeiDou.
Performance et mise en œuvre dans le monde réel
Les antennes en céramique peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PiFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Ces antennes utilisent la technologie IMD brevetée pour offrir une combinaison unique de taille et de performances.
Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.