Accélérer l'innovation

M310220 – Antenne céramique bande S

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: Wi-Fi/BT/WLAN/BLE/ZIGBEE/NTN
Band: S-Band
La fréquence: 1980-2020MHz / 2170-2200MHz
Gain de pointe: Varie – en fonction de la fréquence
Rendement : Varie – en fonction de la fréquence
Dimensions (mm): 3.00 x 1.50 x 1.08
Poids (grammes): 0.1
Montage: SMT
Antenne P/N : M310220
Carte d'évaluation d'antenne : M310220-03
SKU M310220 Catégorie:

Description

La série d'antennes dipôles magnétiques isolées en céramique (IMD) de KYOCERA AVX répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les téléphones portables, lecteurs multimédias et autres appareils mobiles compatibles Bluetooth®. Couvre également la bande S pour les applications IoT par satellite.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Les antennes en céramique peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PiFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Les antennes de KYOCERA AVX utilisent la technologie IMD brevetée pour offrir une combinaison unique de taille et de performances.

Une plus grande flexibilité

La technologie IMD de première classe de KYOCERA AVX vous permet de développer des conceptions conceptuelles plus avancées et offrant des performances supérieures dans les applications critiques en matière de réception.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.