Accélérer l'innovation

1002089 – Antenne PCB LTE/NTN avec connecteur SMA

Type d'antenne:Interne (hors carte)
Technologie:Cellulaire / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / NTN
Band:LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 /B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85
5G n23 / 5G n255 / 5G n256
La fréquence:698-960 MHz
1710-2700 MHz
1525-1626.5 MHz
1980-2200 MHz
Gain de pointe:698 960-5.1 XNUMX MHz = XNUMX dBi
1525 1626.5-2.5 XNUMX MHz = XNUMX dBi
1710 2700-4.9 XNUMX MHz = XNUMX dBi
1980 2200-2.3 XNUMX MHz = XNUMX dBi
2000 2200-2.3 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement :> 50%
Dimensions (mm):45.0 x 31.0 x 0.8
Poids (grammes):5.6
Montage:connecteur
Antenne P/N :1002089
SKU 1002089 Catégorie:

Description

Reste au diapason

Ces antennes LTE utilisent la technologie IMD brevetée dans une configuration de trace pour offrir des performances élevées. Les antennes IMD nécessitent une zone d'exclusion de conception plus petite, comportent un risque de développement de programme moindre, ce qui permet une mise sur le marché plus rapide, sans sacrifier les performances RF.

La technologie d'antenne IMD offre un confinement supérieur du champ RF, ce qui entraîne moins d'interactions avec les composants environnants. Ces antennes IMD résistent au désaccord ; fournissant une liaison radio robuste quelle que soit la position d'utilisation.