Accélérer l'innovation

1002289 – Antenne intégrée FPC cellulaire large bande LTE/NTN

Type d'antenne: Interne (hors carte)
Technologie: Cellulaire / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / Z-Wave / ISM / NTN
Band: 868/915/LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B23/B24/B25/B26/B27/B28. / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85 / N23 / N255 / N256
La fréquence: 698-960 MHz / 863-928 MHz / 1710 2700-1525 1626.5 MHz / 1980 2200-XNUMX XNUMX MHz / XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement : Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm): 53.6 x 25.1 x 0.2
Poids (grammes): 0.86
Montage: Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N : 1002289 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurLongueur du câble
1002289
MHF (compatible u.fl)
7.6mm
1002289F0-AA10L0025MHF (compatible u.fl)
25mm
1002289F0-AA10L0050MHF (compatible u.fl)
50mm
1002289F0-AA10L0065
MHF (compatible u.fl)
65mm
1002289F0-AA10L0075
MHF (compatible u.fl)
75mm
1002289F0-AA10L0080MHF (compatible u.fl)
80mm
1002289F0-AA10L0100MHF (compatible u.fl)
100mm
1002289F0-AA10L0110MHF (compatible u.fl)
110mm
1002289F0-AA10L0120MHF (compatible u.fl)
120mm
1002289F0-AA10L0150MHF (compatible u.fl)
150mm
1002289F0‐AA10L0160
MHF (compatible u.fl)
160mm
1002289F0‐AA10L0200
MHF (compatible u.fl)
200mm

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com


SKU 1002289 Catégorie:

Description

L'antenne cellulaire LTE intégrée 1002289 répond aux défis auxquels sont confrontés les concepteurs de produits d'aujourd'hui. Basée sur un substrat flexible pour une intégration plus facile, des performances élevées et des caractéristiques d'isolation, cette antenne offre une meilleure connectivité. De plus, 1002289 prend en charge toutes les bandes cellulaires mondiales pour LTE avec compatibilité ascendante.

Le 1002289 est proposé dans de nombreuses longueurs de câble standard allant jusqu'à 200 mm. Le guide des références de commande se trouve à la fin du document pour faciliter la sélection.