Accélérer l'innovation

1002292 – Antenne intégrée LTE/Cellulaire FPC

Type d'antenne:Interne (hors carte)
Technologie:Cellulaire / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT
Band:LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B23/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30. /B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85
La fréquence:698-960MHz / 1710-2700MHz
Gain de pointe:698 – 894 MHz = 1.2 dBi
1710 2700-5.0 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement :698 – 894 MHz = 50 %
1710 2700-64 XNUMX MHz = XNUMX %
Dimensions (mm):85.2 x 42.1 x 0.2
Poids (grammes):1.8
Montage:Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N :1002292 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurLongueur du câble
1002292
MHF (compatible u.fl)
28.5mm
1002292F0-AA10L0086MHF (compatible u.fl)
86mm
1002292F0-AA10L0100MHF (compatible u.fl)
100mm

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com


SKU 1002292 Catégorie:

Description

L'antenne intégrée équilibrée LTE/cellulaire 1002292 répond aux défis auxquels sont confrontés les concepteurs de produits d'aujourd'hui. Conçu pour augmenter l'indépendance entre l'antenne cellulaire et le plan de masse ; 1002292 prend également en charge les bandes de fréquences LTE.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.