Accélérer l'innovation

M620720 – Antenne céramique intégrée ISM 868 et 915 MHz

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: ISM/LoRa/Z-Wave/SIGFOX
Band: 868/915
La fréquence: 863-928 MHz
Gain de pointe: 863 – 870 MHz = 1.54 dBi
902 – 928 MHz = 2.06 dBi
Rendement : 863 – 870 MHz = 69 %
902 – 928 MHz = 73 %
Dimensions (mm): 6.00 x 2.00 x 1.08
Poids (grammes): 0.1
Montage: SMT
Antenne P/N : M620720
Comité d'évaluation : M620720-01
SKU M620720 Catégorie:

Description

Cette série d'antennes DIpole™ magnétiques isolées en céramique (IMD) répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils portables, lecteurs multimédias et autres appareils mobiles compatibles ISM 868 et 915 MHz.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Les antennes en céramique peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PIFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Ces antennes utilisent la technologie IMD brevetée pour offrir une combinaison unique de taille et de performances.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.