Accélérer l'innovation

1002427 – Antenne CMS intégrée en métal avec tampon GPS

Type d'antenne:Interne (à bord)
Technologie:GPS
Band:L1
La fréquence:1560-1606 MHz
Gain de pointe:1.8 dBi
Rendement :65%
Dimensions (mm):31.2 x 2.28 x 3.9
Poids (grammes):0.16
Montage:SMT
Antenne P/N :1002427
Carte d'évaluation P/N :1002427-01 (GPS et ISM) | 1002427-02 (GPS et ISM/BT)
SKU 1002427-C Catégorie:

Description

L'antenne CMS en métal estampé 1002427 répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Cette antenne innovante offre des avantages incontestables pour tous les appareils compatibles ISM, Bluetooth et GPS.

Des facteurs de forme uniques prennent en charge les conceptions industrielles avancées

Les antennes embarquées plus petites et plus efficaces brisent les règles de conception restrictives et offrent une nouvelle liberté dans le placement des composants. 1002427 propose 3 configurations pour le réglage, disposition ISM, disposition ISM et BT ou disposition GPS.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.