Accélérer l'innovation

1004627 – Antenne patch GPS/GLONASS avec câble

Type d'antenne: Interne (hors carte)
Technologie: GNSS/GPS/GLONASS
Band: L1/G1
La fréquence: 1575 1593 MHz / 1610 XNUMX-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: 1.575 MHz = 3.7 dBi
1593 1610-3.0 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement : 1.575 MHz = 60 %
1593 1610-36 XNUMX MHz = XNUMX %
Dimensions (mm): 25.0 x 25.0 x 5.3
Poids (grammes): 6.8
Montage: Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N : 1004627
SKU 1004627 Catégorie:

Description

Ces antennes répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils portables, lecteurs multimédias et autres appareils mobiles compatibles GPS/GLONASS.