Accélérer l'innovation

1004259 – Antenne patch en céramique GPS/GLONASS/GNSS (active)

Type d'antenne: Interne (hors carte)
Technologie: GPS/Glonass/GNSS
Band: L1/G1
La fréquence: 1575 1593 MHz/1610 XNUMX – XNUMX XNUMX MHz
Gain au Zénith : 5.0 dBic (typique)
Rendement : 79%
Dimensions (mm): 25 x 25 x 6.5
Poids (grammes): 11.2
Montage: Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N : 1004259
SKU 1004259 Catégorie:

Description

Ces antennes répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils portables, lecteurs multimédias et autres appareils de communication mobiles compatibles GPS/GLONASS.

La solution d'antenne patch active GPS/GLONASS utilise un amplificateur à faible bruit (LNA) monté sur un PCB pour des performances supérieures.