Accélérer l'innovation

1002649/1002649N – Antenne double alimentation GPS / GLONASS / Beidou / Galileo Patch

Type d'antenne:Interne (à bord)
Technologie:GNSS/GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
Band:L1/G1/B1/E1
La fréquence:1559 1563-1575 1559 MHz/1591 1593 MHz/1610 XNUMX-XNUMX XNUMX MHz/XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe:Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm):25.0 x 25.0 x 6.7
Poids (grammes):14.3
Montage:Adhésif (1002649) / Non adhésif (1002649N)
Antenne P/N :1002649
1002649N
SKU 1002649 Catégorie:

Description

Ces antennes répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils portables, lecteurs multimédias et autres appareils mobiles compatibles GNSS.