Accélérer l'innovation

1004322 – Antenne patch GPS / GLONASS / Beidou / Galileo

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: GNSS/GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
Band: L1/G1/B1/E1
La fréquence: 1559 1563-1575 1559 MHz/1591 1593 MHz/1610 XNUMX-XNUMX XNUMX MHz/XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement : Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm): 18.0 x 18.0 x 4.7
Poids (grammes): 6.2
Montage: Adhésif
Antenne P/N : 1004322
SKU 1004322 Catégorie:

Description

Ces antennes répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils portables, lecteurs multimédias et autres appareils mobiles compatibles GNSS.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.