Accélérer l'innovation

A1001011 – Antenne GPS/GNSS automobile (On/Off Ground)

Type d'antenne:Interne (à bord)
Technologie:GNSS/GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
Band:L1/G1/B1/E1
La fréquence:1559 1563-1575 1559 MHz/1591 1593 MHz/1610 XNUMX-XNUMX XNUMX MHz/XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe:Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement :Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm):22.0 x 3.2 x 3.3
Poids (grammes):0.45
Montage:SMT
Antenne P/N :A1001011
SKU A1001011 Catégorie:

Description

Les antennes automobiles KYOCERA AVX série A répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités supérieures.

KYOCERA AVX a effectué des tests rigoureux pour qualifier les antennes de la série A pour les applications automobiles. Bien que la norme AEC-Q200 n'inclut pas les produits d'antenne, tous les tests ont été effectués en suivant aussi fidèlement que possible les exigences et procédures AEC-Q200 applicables. Les clients doivent fournir des exigences de qualité supplémentaires, le cas échéant, pour effectuer des tests de conformité supplémentaires.

Une plus grande flexibilité

La technologie KYOCERA AVX IMD permet une conception d'antenne avancée qui offre des performances supérieures dans les applications critiques de réception. L'A1001011 est compatible avec les environnements hors sol et au sol (sur métal).