Accélérer l'innovation

M830120 – Antenne céramique GPS/GLONASS/Beidou/Galileo

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: GNSS/GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
Band: L1/G1/B1/E1
La fréquence: 1559 1563-1575 1559 MHz/1591 1593 MHz/1610 XNUMX-XNUMX XNUMX MHz/XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Efficacité moyenne : Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm): 8.00 x 3.00 x 1.33
Poids (grammes): 0.2
Montage: SMT
Antenne P/N : M830120
Comité d'évaluation : M830120-01
SKU M830120 Catégorie:

Description

Cette série d'antennes IMD (Isolated Magnetic Dipole™) en céramique répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils portables compatibles GPS.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Les antennes en céramique peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PiFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Ces antennes utilisent la technologie IMD brevetée pour offrir une combinaison unique de taille et de performances.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.