Accélérer l'innovation

9001169 – Antenne intégrée GPS FPC avec LNA

Type d'antenne:Interne (hors carte)
Technologie:GPS
Band:L1
La fréquence:1575 MHz
Rendement :55%
Dimensions (mm):41 x 15.5
Montage:Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N :9001169

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com

SKU 9001169 Catégorie:

Description

Cette antenne GPS active offre des performances et des fonctionnalités RF élevées dans les conceptions M2M où une approche de patch GPS plus standard n'est pas possible. Cette antenne innovante offre des avantages incontestables pour les applications M2M/IoT compatibles GPS telles que le suivi des véhicules ou le suivi des actifs. Basée sur un substrat flexible, cette antenne GPS active est capable de maintenir une efficacité élevée dans diverses configurations d'appareils. De plus, l'antenne 9001169 embarque un LNA à faible consommation électrique qui facilite son intégration dans le produit final.