Accélérer l'innovation

1002429 – Antenne patch en céramique GLONASS

Type d'antenne:Interne (à bord)
Technologie:GLONASS
Band:G1
La fréquence:1593-1610 MHz
Rendement :70%
Dimensions (mm):25.0 x 25.0 x 4.0
Poids (grammes):9.4
Montage:Adhésif
Antenne P/N :1002429
SKU 1002429 Catégorie:

Description

Ces antennes répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils portables, lecteurs multimédias et autres appareils mobiles compatibles GLONASS.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.