Description
Cette série d'antennes externes répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans les points d'accès.
L'antenne offre un gain élevé sur les bandes 2.4 et 5 GHz et peut être facilement montée directement ou à angle droit sur l'appareil via un SMA.
Vaste expérience RF
Nos antennes externes sont appuyées par une documentation et, si nécessaire, par l'expertise d'ingénieurs RF qui ont intégré des centaines de modèles d'antennes dans des appareils sans fil.
Opérations mondiales et assistance à la conception
Les opérations mondiales de KYOCERA AVX englobent un réseau intégré de centres de conception qui fournissent une assistance client locale.
Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.