Description
X9000294 est une antenne dipôle articulée qui peut être montée facilement avec un connecteur mâle RP-SMA. Il est idéal pour les applications Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee et LAN et, grâce à ses performances à gain élevé, il garantit des communications fiables dans les bandes 2.4 GHz et 5 GHz.
Vaste expérience RF
Nos antennes externes sont appuyées par une documentation et, si nécessaire, par l'expertise d'ingénieurs RF qui ont intégré des centaines de modèles d'antennes dans des appareils sans fil.
Opérations mondiales et support de conception
Les opérations mondiales de KYOCERA AVX englobent un réseau intégré de centres de conception qui fournissent une assistance client locale.
Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.