Accélérer l'innovation

X9001376 – Antenne externe UE 4G/LTE

Type d'antenne: Externe (extérieur)
Note IP: IP67
Technologie: Cellulaire / 2G / 3G / 4G / LTE / LoRa / SigFox / Z-Wave / ISM
Band: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B8 / B9 / B10 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 /B35 / B36 / B37 / B38 / B39
La fréquence: 790-960 MHz/863-928 MHz/1710 2170-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: 790 960-1.16 XNUMX MHz = XNUMX dBi
1710 2170-2.50 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement : 790-960 MHz = 63 %
1710-2170 MHz = 62 %
Dimensions (mm): 180.0 x 12.98
Poids (grammes): 24
Montage: connecteur
Antenne P/N : X9001376 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurCouleur
X9001376-4GDRMW
RP-SMA (Mâle)Blanc
X9001376-4GDRMB
RP-SMA (Mâle)Noir
X9001376-4GDSMWSMA (Homme)Blanc
X9001376-4GDSMBSMA (Homme)Noir


SKU X9001376 Catégorie:

Description

Cette série d'antennes externes répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures en matière de point d'accès, avec une large gamme d'options de fréquence. X9001376 est une antenne noire IP67, qui offre une protection contre la poussière et l'eau. Cette antenne offre un gain élevé adapté aux applications 4G LTE. L'antenne peut être montée facilement sur l'appareil via un RP-SMA.