Accélérer l'innovation

1003657 – Antenne LTE/cellulaire équilibrée externe

Type d'antenne:Externe (intérieur)
Technologie:Cellulaire / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / ISM / LoRa / Z-Wave
Band:B4 / B13 / B17
La fréquence:704-787 MHz/1710-1755 MHz/2110-2155 MHz
Gain de pointe:Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement :Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm):104.0 x 22.0 x 4.2
Poids (grammes):8.3
Montage:Câble + Connecteur
Antenne P/N :1003657
SKU 1003657 Catégorie:

Description

L'antenne 1003657 est conçue pour offrir les meilleures performances cellulaires sur les bandes LTE quel que soit le sol auquel elle est connectée, et un profil bas pour une intégration facile.

L'antenne large bande 1003657 offre une couverture complète pour les bandes LTE 17, 13 et 4. Ces antennes constituent une solution plug and play polyvalente et facile pour tout opérateur réseau majeur.