Description
La série EtherHelix™ d'antennes GPS Quad Helix Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils pour une fonctionnalité et des performances supérieures dans les plus petites conceptions externes et internes autonomes à polarisation circulaire au monde. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les téléphones portables, les équipements de navigation et autres appareils mobiles compatibles GPS. Performances et mise en œuvre réelles Les antennes peuvent se ressembler de l'extérieur, mais la différence importante se situe à l'intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples de patch PIFA ou monopôle qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition des composants ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Ces antennes utilisent la technologie IMD brevetée pour offrir une combinaison unique de taille et de performances.
Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.